Publique sus productos
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traducido por Google,

    AND A75 P760 es un perfil estructural polivalente de sección exclusiva. Caracterizada por cuatro ranuras corrugadas con una altura de 75 mm y una distancia entre centros de corrugaciones de 253 mm, en comparación con SAND A75 P570, tiene un ancho útil mayor de 760 mm, lo que la convierte en una lámina corrugada muy conveniente.

    Especificaciones
    • SAND A75 P760 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofing, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for composite floors.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip nonwoven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol nonwoven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAND_A75_P760
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de productossand A75
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Nombre UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles