Publique sus productos
SANDfuture - Solution for flat roofing

SANDfuture - Solution for flat roofing

Traducido por Google,

SANDfuture es el innovador sistema de cubierta continua con junta de drenaje sin fijaciones exteriores de alto diseño con excelentes prestaciones de transitabilidad y rápido montaje. Fabricado en aluminio de aleación especial 5754, acero prepintado, acero inoxidable, cobre, zinc titanio, aluzinc® y magnelis®, con perfiles continuos de elementos laminados en frío.

Ideal para cubiertas extendidas de poca pendiente, cubiertas planas, cubiertas con pendientes inclinadas o curvas, edificios industriales, comerciales y deportivos, pero también para proyectos relacionados con edificios públicos, como escuelas, gimnasios, centros polivalentes y, finalmente, para la construcción residencial moderna.

Especificaciones
  • The architectural section of the SANDfuture profile boasts a prestigious aesthetic appearance with continuous symmetrical lines created by micro-ribs for reinforcement. It stands out thanks to its unique draining overlap joint, complete with an internal safety channel that allows for concealed fastening.

    The specific overlap designed to lock the elements together with a pressure fit provides additional security for the watertightness of the roof covering in all weather conditions. In fact, to guarantee maximum watertightness, SANDfuture has a first upper channel that prevents any water from rising through capillary action.

    In this way, excess water can be gradually drained away through the main emergency containment channel at the end of the profile.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSANDfuture
  • Familia de productoCoperture piane
  • Grupo de productosFlat roofings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Nombre UNSPSCLaminate flooring
  • Código UNSPSC30161710
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
  • Título OmniClass Laminated Rigid Profiles