Publique sus productos
Monomando de empotrar New Ícone para lavabo
Sanindusa

Monomando de empotrar New Ícone para lavabo

Traducido por Google,
Tecnología cartucho cerámico Mezclador monomando sin desagüe automático para empotrar Posibilidad de aplicación de reductor de caudal hasta 5L-min
Especificaciones
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Especificaciones técnicas
  • Referencia526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • Familia de productoNew Ícone
  • Grupo de productosTaps-Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)232
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica