Publique sus productos
Kit de ducha con monomando New Ícone, ducha de mano y rociador
Kit de ducha con monomando New Ícone, ducha de mano y rociador
    Sanindusa

    Kit de ducha con monomando New Ícone, ducha de mano y rociador

    Traducido por Google,
    Mezclador de ducha con 2 salidas Ducha de lluvia Idealrain con montante fijo y rociador manual Asas de pasador de metal en el mezclador y soporte para rociador La salida se selecciona mediante el desviador que es parte integral del control de flujo
    Especificaciones
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    Especificaciones técnicas
    • Referencia526670111_NewIcone_shower-kit
    • Familia de productoNew Ícone
    • Grupo de productosTaps-Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1455
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)534
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica