Publique sus productos
UNIC dual handle shower mixer system
Sanitana

UNIC dual handle shower mixer system

Traducido por Google,
Sistema de mezclador de ducha bimando de pared UNIC Como dijo una vez Karl Lagerfeld: "No me gusta la belleza estándar, no hay belleza sin extrañeza". Con carácter, el diseño de UNIC destaca el dinamismo de sus volúmenes. La gama destaca por su diseño tubular desprovisto de artificio, evidente en la manilla de palanca estilizada y minimalista. El perfil dinámico de su caño lleva el diseño a un nuevo nivel estilístico, destacando el carácter modernista de las piezas de esta colección de grifería.
Especificaciones
  • Suitable for: shower Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: n/a Type of handle: dual handle Type of aerator: n/a Additional features: large adjustable over head shower, adjustable handshower holder and 38º safety stop function In the box: mixer, mixer connections, 5-function handshower and 175cm flexible shower hose
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS50005945950709
  • Familia de productoUnic
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1225
  • Ancho (mm)255
  • Profundidad (mm)529
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica