Publique sus productos
ORBIS single lever mixer - bath
Sanitana

ORBIS single lever mixer - bath

Traducido por Google,
ORBIS Mezclador monomando de pared - baño Celebre la estética wabi-sabi japonesa y encuentre la belleza en las imperfecciones, escape de la jungla urbana con su propio refugio tropical, inspírese en el minimalismo del diseño escandinavo para crear su propio spa o simplemente -interpretar el diseño moderno haciendo que incluso los objetos más mundanos parezcan lujosos. Todo es posible es la colección de mezcladores ORBIS.
Especificaciones
  • Suitable for: bath Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted Type of spout: fixed Type of handle: single lever Type of aerator: fixed Additional features: - In the box: mixer, mixer connections, handshower, shower holder and 175cm flexible shower hose with 5l/m flow regulator
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS50200766212600
  • Familia de productoOrbis
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)205
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)1.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica