Publique sus productos
UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer
Sanitana

UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer

Traducido por Google,
UNIC con mezclador bimando empotrado - 2 salidas (ducha/bañera) - rosetón vertical Como dijo una vez Karl Lagerfeld: "No me gusta la belleza estándar, no hay belleza sin extrañeza". Con carácter, el diseño de UNIC destaca el dinamismo de sus volúmenes. La gama destaca por su diseño tubular desprovisto de artificio, evidente en la manilla de palanca estilizada y minimalista. El perfil dinámico de su caño lleva el diseño a un nuevo nivel estilístico, destacando el carácter modernista de las piezas de esta colección de grifería.
Especificaciones
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: vertical rectangular rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS50005969950706
  • Familia de productoUnic
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)93
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)1.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica