Publique sus productos
ORBIS 1 outlet - round rosette - single lever shower mixer
Sanitana

ORBIS 1 outlet - round rosette - single lever shower mixer

Traducido por Google,
ORBIS con mezclador monomando montado - 1 salida (ducha) - rosetón redondo Celebre la estética wabi-sabi japonesa y encuentre la belleza en las imperfecciones, escape de la jungla urbana con su propio refugio tropical, inspírese en el minimalismo del diseño escandinavo para cree su propio spa o simplemente reinterprete el diseño moderno haciendo que incluso los objetos más mundanos parezcan lujosos. Todo es posible es la colección de mezcladores ORBIS.
Especificaciones
  • Suitable for: shower Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: single lever Type of aerator: n/a Additional features: round rosette, supports 1 shower function and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS50201268612600
  • Familia de productoOrbis
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)42
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica