Publique sus productos
Sentrel Gate
Sentrel

Sentrel Gate

3.0 de 5 estrellas3.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
La barandilla de cable vertical Sentrel y el cercado de piscina se fabrican con maderas de la más alta calidad, cable de acero inoxidable y accesorios. El uso innovador de alambre de acero inoxidable vertical y maderas de origen selectivo aseguran una solución duradera para las necesidades elegantes y prácticas de barandillas y cercas. Los cables verticales se tensan fácilmente y cumplen totalmente con las normas australianas para verandas de más de 4 m de altura, un gran avance para los propietarios y diseñadores que buscan soluciones elegantes de madera y acero para construcciones de varios pisos nuevas o adaptadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagate
  • Familia de productoGates
  • Grupo de productosStainless steel & Wire
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
  • Clasificación IFC Barandilla
  • Nombre UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720