Publique sus productos
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Traducido por Google,
Un espejo de vidrio flotado pulido de alta calidad de 1/4", enmarcado en un marco angular de acero inoxidable con acabado satinado de una sola pieza. Todos los bordes del espejo están protegidos por tiras de relleno absorbentes. La parte posterior del espejo está protegida por una capa protectora. Espejo tiene un respaldo de acero galvanizado con soportes para colgar horizontales integrales y colgadores de pared para montaje oculto. Para usar en áreas de baño que tienen un tocador con dos o más lavabos montados en la encimera. El precio se basa en un espejo de 36" HX 36" W.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1070
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de productosFloat Glass
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles