Publique sus productos
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

Traducido por Google,
Un espejo de acero inoxidable muy pulido, enmarcado en un marco de canal de acero inoxidable pulido brillante de una sola pieza con esquinas en inglete de 90°. Todos los bordes del espejo están protegidos por tiras de relleno absorbentes. El espejo tiene una parte posterior de acero galvanizado con soportes colgantes horizontales integrales y colgador de pared para montaje oculto. Para uso en áreas de una instalación donde no se desea un espejo de vidrio flotado por razones de seguridad del paciente y del personal. Este espejo no está diseñado para usarse en un área de pacientes de máxima seguridad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1085
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de productosSS
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles