Publique sus productos
A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf
SEPS2BIM

A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf

Traducido por Google,
Un espejo de vidrio flotado pulido de 1/4" de alta calidad, de aproximadamente 36' de alto x 18' de ancho, enmarcado en un marco acanalado de acero inoxidable pulido brillante de una sola pieza con esquinas en inglete de 90° y un estante integral de acero inoxidable con acabado teñido. Todos Los bordes del espejo están protegidos por tiras de relleno absorbentes. El espejo tiene una parte posterior de acero galvanizado con soportes colgantes horizontales integrales y colgador de pared para montaje oculto. Para montaje sobre lavabos montados en una sola pared ubicados en áreas de baños, áreas de examen médico, oficinas, etc. Puede también se puede usar sobre lavabos dobles, ya sea montados en la pared o en la encimera.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1090
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de productosFloat Glass
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles