Publique sus productos
A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Un estante de acero inoxidable con acabado satinado, montado en superficie, con una profundidad mínima de 8". Los soportes de montaje están soldados al estante. El estante está disponible en varios anchos. se requiere estante El precio se basa en un ancho de 36".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5160
  • Familia de productoShelf
  • Grupo de productos8" Depth
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles