Publique sus productos
D3320 - Chair, Operating, Dental
SEPS2BIM

D3320 - Chair, Operating, Dental

3.3 de 5 estrellas3.3(9 reseñas)
Traducido por Google,
Sillón quirúrgico dental diseñado para el tratamiento y comodidad de los pacientes dentales. La silla deberá ser capaz de múltiples posiciones, deberá girar, contener un reposacabezas ajustable y reposabrazos que pivoten hacia arriba y hacia abajo. La silla funcionará por medio de electrohidráulica. La tapicería debe ser sin costuras, sin grietas para atrapar desechos y ser fácil de limpiar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD3320
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosOperating
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1730
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)2030
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles