Publique sus productos
D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor
SEPS2BIM

D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Taburete para operaciones dentales. Utilizado por el odontólogo en el cuidado y tratamiento de los pacientes. Esta silla tiene un cilindro de gas para ajustar la altura de la silla. También tiene respaldo como parte integral de la unidad. La unidad debe estar equipada con ruedas. Hay disponibles varias combinaciones de colores de vinilo o tela.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD3380
  • Familia de productoStool
  • Grupo de productosOperating
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles