Publique sus productos
D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
Traducido por Google,
Taburete operativo de asistente dental utilizado en consultorios dentales durante los procedimientos. Esta silla tiene un brazo de soporte corporal o soporte abdominal que puede ser adaptable a la mano izquierda o derecha. También funciona con cilindro de gas para ajustes de altura. La silla está disponible en múltiples combinaciones de colores de vinilo o tela.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD3390
  • Familia de productoStool
  • Grupo de productosOperating
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles