Publique sus productos
D4100 - Cleaner, Steam, Dental
SEPS2BIM

D4100 - Cleaner, Steam, Dental

Traducido por Google,
Limpiador dental a vapor. El limpiador tiene un control de temperatura variable y es capaz de generar hasta 80 PSI de presión. La unidad se utiliza para eliminar la suciedad, los residuos, la cera y los compuestos de pulido de modelos, prótesis dentales, cubetas de impresión e instrumentos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD4100
  • Familia de productoCleaner
  • Grupo de productosSteam
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)640
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles