Publique sus productos
D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track
SEPS2BIM

D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track

Traducido por Google,
Lámpara de quirófano dental utilizada para iluminar el campo de trabajo. Esta es una sola unidad de luz en un brazo en voladizo montado en una columna que está suspendida de un carro en movimiento en un riel de techo. La luz se puede utilizar en instalaciones donde la altura del techo es de entre 8 y 10,5 pies; algunas unidades pueden montarse en techos de hasta 13 pies de altura. Las dimensiones físicas de la base de datos se refieren a las dimensiones máximas de recorrido de la luz centradas en el riel de montaje del techo. El peso de la base de datos incluye la luz, el brazo y el carro. El montaje de esta luz puede requerir reforzar el techo o colgar el soporte de la parte inferior de la losa sobre un techo suspendido.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD6050
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosDental
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)1470
  • Profundidad (mm)2950
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles