Publique sus productos
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Traducido por Google,
Luz de operación dental. La unidad es un soporte de columna de techo doble con control de intensidad variable. La luz ilumina el campo de trabajo del dentista. La mayoría de las unidades requieren que el techo tenga entre 8 y 10,5 pies para la instalación. Cada cabeza está en un brazo en voladizo montado en una columna que está suspendida del techo. Las dimensiones físicas de la base de datos se refieren a la extensión máxima de la luz en su soporte.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD6150
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosDental
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)1470
  • Profundidad (mm)1160
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles