Publique sus productos
D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Traducido por Google,
Luz de operación dental. La unidad es una columna de techo de un solo cabezal montada con un controlador de intensidad variable en el cabezal de la luz. La luz ilumina el campo de trabajo del dentista. La mayoría de las unidades requieren que el techo tenga entre 8 y 10,5 pies para la instalación. Las dimensiones físicas de la base de datos se refieren a la extensión máxima de la luz en su soporte.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD6155
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosDental
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1520
  • Ancho (mm)1270
  • Profundidad (mm)1270
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles