Publique sus productos
E0072 - Workstation, Corner Work Surface, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0072 - Workstation, Corner Work Surface, Wall Mtd

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 5 tiras colgantes verticales 3 unidades con voladizo bloqueable 3 estantes, almacenamiento/exhibición 3 luces 2 tableros de tachuelas 2 rieles para herramientas 2 bandejas de papel 1 bandeja diagonal 2 superficies de trabajo en voladizo 1 superficie de trabajo en esquina en voladizo 1 bandeja de teclado ajustable 1 pedestal móvil, caja/ Archivador 1 cajón para lápices 1 soporte para CPU
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0072
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosCorner Work Surface
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2030
  • Ancho (mm)1960
  • Profundidad (mm)2510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles