Almacenamiento a granel de farmacia. ESTE TÍPICO INCLUYE: 4 Paneles, Hard Npwr 53"H x 24"W; 12 paneles, Npwr duro 85" de alto x 18" de ancho; 1 panel, energía dura 85" de alto x 24" de ancho; 3 paneles, Npwr duro 85" de alto x 24" de ancho; 2 paneles, energía dura, 85" de alto x 48" de ancho; 3 paneles, Npwr duro 85" de alto x 48" de ancho; 1 marco de panel abierto Npwr 85" de alto x 24" de ancho; 1 marco de panel abierto Npwr 85" de alto x 48" de ancho; 4 conexiones, 2 vías 90 grados duro 84" H; 7 conexiones, 3 vías 90 grados duro 84" H; 1 Rcp dúplex, 6 por paquete 1 Rcp dúplex, dedicado 6 por paquete 1 Entrada de alimentación de techo, Pwr 85" H; 2 Superficie de trabajo, Lam 48" W; Exhibidor de almacenamiento de 36 estantes de 24" de ancho; Exhibidor de almacenamiento de 40 estantes de 48" de ancho; 1 unidad Flip Dr, fab., con candado de 48" de ancho; 1 tablero con tachuelas, de 48" de ancho; 1 barra de herramientas de 24" de ancho; 1 superficie de trabajo, servicio pesado de 48" de ancho; 6 estantes, 24" de ancho; 6 estantes, 48" de ancho; 6 estantes, complemento de 24" de ancho; 6 estantes, complemento de 48" de ancho; Unidad de 3 estantes, 3 estantes de 24" de ancho; 1 carro, cuerpo cerrado, lomo superior, 2 cajones, 2 estantes de alambre anchos dobles, divisores, puertas anchas dobles sólidas, 36" de alto; 1 carro, con manijas de empuje, móvil, 2 estantes de alambre, estante sólido 21"D x 36"W; 1 carro, base rodante móvil, 4 estantes de alambre, estante sólido, 24"D x 36"W; 1 Pedestal móvil, Archivo/Archivo 2 Luz de trabajo, 42" de ancho; 1 Bandeja de diagnóstico 2 Bandeja de teclado, totalmente ajustable *Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
ReferenciaE0665
Familia de productoPharmacy Bulk Storage Low Volume
Grupo de productosPharmacy Bulk Storage Low Volume