Publique sus productos
F0240 - Chair, Executive, Swivel
SEPS2BIM

F0240 - Chair, Executive, Swivel

Traducido por Google,
Silla ejecutiva giratoria de 39" de alto X 26" de ancho X 26" de profundidad con brazos, base de cinco (5) ruedas y mecanismo de inclinación. Asiento y respaldo con cojines de hule espuma. La tapicería puede ser de tela o vinilo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF0240
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosExecutive
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles