Publique sus productos
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4 de 5 estrellas3.4(8 reseñas)
Traducido por Google,
La campana extractora debe estar diseñada para su instalación y uso general sobre una estufa eléctrica. Tendrá como mínimo; una capacidad de extracción de 160 CFM, dos velocidades de ventilador, una luz de trabajo y filtros de grasa extraíbles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaK3401
  • Familia de productoHood
  • Grupo de productosExhaust
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles