Publique sus productos
L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic
SEPS2BIM

L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic

Traducido por Google,
Sistema básico de análisis de inmunoensayo enzimático (EIA) para uso en el laboratorio clínico. El sistema incluye un centro de gestión de muestras, un módulo analizador y un sistema de lavado de placas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL0210
  • Familia de productoE.I.A. Analysis System
  • Grupo de productosBasic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)1070
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles