Publique sus productos
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Estación de patología macroscópica. La unidad contiene cuatro ventiladores electrónicos de dos velocidades para reducir el peligro de toxicidad por formaldehído, un sistema de escape con filtros que duran de 2 a 8 meses para convertir el formaldehído en CO2 y agua, lámparas fluorescentes integradas para una iluminación sin sombras, un " opción de captura de voz" para permitir que el patólogo dicte sin tener que manipular un control manual o de pie y un grifo incorporado con bandeja receptora en la parte trasera. Se utiliza para la preparación macroscópica de muestras de patología.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL9720
  • Familia de productoStation
  • Grupo de productos Pathology
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles