Publique sus productos
M2015 - Cabinet, Storage, Flammable, Freestanding
SEPS2BIM

M2015 - Cabinet, Storage, Flammable, Freestanding

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Gabinete de almacenamiento de seguridad inflamable independiente. Tamaño según sea necesario. La unidad tiene una construcción de pared de acero soldado con conexiones a tierra ventiladas, umbral de puerta elevado a prueba de fugas y estantes ajustables. Equipado con puertas batientes y cerradura con llave incorporada. Diseñado para el almacenamiento de fluidos inflamables. Cumple con los estándares OSHA, está aprobado por FM y diseñado IAW NFPA 30.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM2015
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1650
  • Ancho (mm)1090
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles