Publique sus productos
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Báscula infantil con capacidad aproximada de 35 libras. La unidad consta de una cuna acrílica extraíble con cinta métrica incorporada. Pesa en libras y onzas o kilogramos y gramos, y tiene un bloqueo de peso automático, promedio automático, función de puesta a cero y repeso con función de tara. Se utiliza para pesar recién nacidos y bebés.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4010
  • Familia de productoScale
  • Grupo de productosInfant
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles