Publique sus productos
M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon
SEPS2BIM

M4811 - Pump, Intra-Aortic, Balloon

Traducido por Google,
Balón de aire intraaórtico. El artículo se usa para tratar el shock cardiogénico resultante de una lesión o daño miocárdico extenso. La bomba debe funcionar con energía de línea o batería y debe ser una unidad móvil. Contiene capacidades de monitoreo fisiológico, marcapasos y bombeo. Requiere un tiempo de instalación mínimo y tiene capacidad de bombeo inmediato. Los ajustes se pueden realizar sin interrumpir el bombeo. El monitor se puede montar de forma remota para comodidad de los médicos y permite la visualización simultánea de la circulación extracorpórea y del balón de contrapulsación intraaórtico. La bomba está diseñada para su uso en la unidad de cuidados intensivos, quirófano, laboratorio de cateterismo cardíaco y durante el transporte.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4811
  • Familia de productoPump
  • Grupo de productosIntra-Aortic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles