Publique sus productos
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Traducido por Google,
Lensómetro de contacto blando. La unidad cuenta con soporte de lente, escala externa, soporte de prisma, eje de prisma de 0 a 180 grados, alimentación externa, impresora y lecturas de eje con un objetivo de líneas cruzadas de estilo americano. Se utiliza para medir lentes de contacto blandas y duras, así como lentes para gafas convencionales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM5525
  • Familia de productoLensometer
  • Grupo de productosSoft Contact
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles