Publique sus productos
M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer
SEPS2BIM

M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer

Traducido por Google,
Lámpara de hendidura con tonómetro de aplanación. La unidad consta de una lámpara de hendidura oftalmológica montada en la base con apoyo para la cabeza y el mentón y ajustes manuales de altura y enfoque. El instrumento cuenta con un cabezal de microscopio con óptica paralela que aceptará un tonómetro de aplanación. Diseñado para su uso en oftalmología durante los exámenes de diagnóstico.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM5530
  • Familia de productoLamp
  • Grupo de productosSlit
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)660
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles