Publique sus productos
M5610 - Lantern, Perception, Color
SEPS2BIM

M5610 - Lantern, Perception, Color

Traducido por Google,
Linterna para pruebas de percepción del color. La unidad también se conoce como Farnsworth Lantern. La linterna viene completa con un estuche de transporte, una lámpara de repuesto y placas de colores. Se utiliza para detectar una visión de color defectuosa.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM5610
  • Familia de productoLantern
  • Grupo de productosPerception
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles