Publique sus productos
M7415 - Light, Exam, Wall Mounted
SEPS2BIM

M7415 - Light, Exam, Wall Mounted

Traducido por Google,
Lámpara de exploración montada en la pared. La unidad cuenta con iluminación de color corregido de alta intensidad, una lámpara halógena de tungsteno y un brazo de apoyo con un alcance mínimo de 45 pulgadas. Las dimensiones físicas se refieren a la luz retraída; una longitud del brazo oscilante doble desde el soporte de pared en ancho y profundidad y la altura combinada del cabezal de la lámpara y los brazos plegados. Consulte los requisitos del fabricante para los tornillos y las fuerzas de extracción para el montaje. La unidad también puede tener un mango de control desmontable y esterilizable de montaje central. La unidad se utiliza en salas de tratamiento clínico y habitaciones de hospital.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7415
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosExam
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)940
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles