Publique sus productos
M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large
SEPS2BIM

M7475 - Light, Surgical, Ceiling Mounted, Single, Large

Traducido por Google,
Lámpara quirúrgica montada en el techo, generalmente de 30 a 34" o más de diámetro, según el fabricante. El cabezal de la luz está suspendido del techo mediante una placa de montaje y un poste. El cabezal de la luz contiene varias cápsulas individuales, cada una con su propia fuente de luz. La unidad también tiene una lámpara desmontable esterilizable La altura mínima del techo para la mayoría de los modelos es de 8'-9"; consulte las recomendaciones específicas de los fabricantes. La dimensión de altura a continuación se refiere a la altura de la carcasa de la lámpara. El ancho y la profundidad son la longitud del brazo oscilante más el diámetro del cabezal de la luz. Esta luz es adecuada para cirugía de doble sitio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7475
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosSurgical
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)1420
  • Profundidad (mm)1420
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles