Publique sus productos
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Traducido por Google,
Lámpara quirúrgica de doble cabezal montada en un solo poste. Ambos cabezales son del mismo tamaño y cuelgan de brazos oscilantes individuales. Cada cabezal de luz contiene varias fuentes de luz, un control de intensidad y un mango desmontable y esterilizable. La altura de techo mínima requerida para la mayoría de los modelos es de 9'-2"; consulte las especificaciones del fabricante. La dimensión de la altura de la base de datos a continuación se refiere a la altura de los cabezales de las lámparas. El ancho y la profundidad son la suma de la longitud del brazo oscilante y la lámpara. Diámetro de la cabeza Esta luz es para uso en procedimientos quirúrgicos mayores y menores.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7485
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosSurg
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)1800
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles