Publique sus productos
M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS
SEPS2BIM

M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Lámpara quirúrgica de techo de doble cabezal montada en un solo poste. La unidad tiene dos cabezales de lámparas de diferentes tamaños montados en brazos oscilantes individuales. La unidad cuenta con múltiples cápsulas de iluminación en cada cabezal de lámpara, iluminación de cavidad profunda, luz con corrección de color, control de intensidad y asas esterilizables. Consulte las especificaciones del fabricante para conocer las alturas mínimas del techo y los datos de instalación. La dimensión de la altura de la base de datos a continuación se refiere a la altura del propio cabezal de la lámpara. Las medidas de ancho y profundidad son la mayor de las dos sumas de la longitud del brazo oscilante y el diámetro de la cabeza. Para uso en quirófanos de propósito general.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7490
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosSurg
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)2590
  • Profundidad (mm)2590
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles