Publique sus productos
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Traducido por Google,
Bañera de hidromasaje para piernas montada en el suelo. La bañera de hidromasaje consta de un tanque de acero inoxidable de gran calibre, a prueba de fugas y resistente a la corrosión, un eyector y aireador de turbina eléctrica, un termómetro de cuadrante, una consola termostática de mezcla de agua, un temporizador de tratamiento y un borde de desbordamiento incorporado. La dimensión de altura de la base de datos incluye la turbina y la cifra de peso de la base de datos es para una unidad llena.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8050
  • Familia de productoWhirlpool
  • Grupo de productosLeg
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1450
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)1070
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles