Publique sus productos
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Traducido por Google,
Bañera de hidromasaje para piernas montada en el suelo. La bañera de hidromasaje consta de un tanque a prueba de fugas de acero inoxidable de gran calibre, un eyector de turbina eléctrica y aireador, un termómetro interior de cuadrante, manijas, una válvula de drenaje y una consola termostática de mezcla de agua. La unidad se utiliza para tratamientos de hidromasaje para piernas. La cifra de peso de la base de datos es para un tanque lleno.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8055
  • Familia de productoWhirlpool
  • Grupo de productosLeg
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1040
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)1520
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles