Publique sus productos
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Traducido por Google,
Cabina ultravioleta manos/pies Sistema combinado UVA-UVB. La unidad consta de un gabinete con dos unidades en el gabinete. Las manos de los pacientes se colocan en la parte superior y los pies en la unidad de nivel inferior. El dispositivo se utiliza en Dermatología para el tratamiento de ciertas afecciones de la piel con luz ultravioleta.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8192
  • Familia de productoBooth
  • Grupo de productosTreatment
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1190
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles