Publique sus productos
M8606 - Endoscopy Cart, Fiberoptic, w/Video Accessories
SEPS2BIM

M8606 - Endoscopy Cart, Fiberoptic, w/Video Accessories

Traducido por Google,
Carro de endoscopia con capacidades de video e impresión para usar con endoscopios de fibra óptica (visión directa). Este carro no funciona con videoscopios. El sistema toma imágenes ópticas de un solo endoscopio y las registra directamente o las convierte en señales digitales para su registro. Un carro de sistema típico incluye el carro, una fuente de luz, un insuflador, una unidad de succión, una unidad de sonda de calor, un aparato electroquirúrgico, un convertidor de cámara digital o cámara de video a color, un controlador de cámara, un monitor, una grabadora de video/DVD y una impresora a color. Este JSN no incluye el endoscopio; consulte los endoscopios en JSN M8500-M8550. Cada carro puede admitir uno o más tipos de endoscopio y debe adaptarse específicamente a su(s) uso(s) previsto(s). Este carro se puede configurar para interactuar con un sistema de gestión de información de endoscopia en red; consulte JSN M8600. La información física y el precio de la base de datos son para un sistema de mayor costo que contiene uno de cada uno de los componentes anteriores.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8606
  • Familia de productoEndoscopy Cart
  • Grupo de productosFiberoptic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1630
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles