Publique sus productos
M8810 - Stand, Mayo
SEPS2BIM

M8810 - Stand, Mayo

Traducido por Google,
Mesa de instrumentos ajustable. La mesa es de acero inoxidable resistente a la corrosión y está montada sobre dos ruedas con dos rieles deslizantes. Tiene ajustes verticales telescópicos de 39 pulgadas a 60 pulgadas con dispositivo de bloqueo automático y bandeja de instrumentos extraíble de 13"x19". Diseñado para su uso en quirófanos y salas de procedimientos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8810
  • Familia de productoStand
  • Grupo de productosMayo
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1570
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles