Publique sus productos
M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic

Traducido por Google,
Mesa de examen de proctología electrohidráulica. La unidad consta de una base de acero inoxidable con un sistema electrohidráulico y controles de pie. Incluye una parte superior contorneada de vinilo formado al vacío, un reposabrazos acolchado, un reposabrazos ajustable para las rodillas, una bandeja de drenaje de acero inoxidable y un retenedor/cortador de rollo de papel incorporado. La mesa está diseñada para exámenes de proctología, urología y obstetricia y ginecología.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM9065
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosExamination
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1020
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)2290
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles