Publique sus productos
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Traducido por Google,
Mesa de tratamiento de exploración electrohidráulica. La unidad consta de una base de acero inoxidable con un sistema electrohidráulico con controles de pie. Incluye parte superior contorneada de vinilo formado al vacío, reposabrazos acolchado, reposabrazos ajustable para las rodillas, bandeja de drenaje de acero inoxidable y retenedor/cortador de rollo de papel incorporado. Diseñado para uso general en salas de tratamiento para procedimientos quirúrgicos menores.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM9066
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosExamination
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1040
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)2290
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles