Publique sus productos
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
SEPS2BIM

R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level

Traducido por Google,
Fuente de agua potable. Esta unidad es un surtidor combinado para discapacitados y público en general (2 niveles) montado en la pared. Contiene un compresor refrigerado por aire con protector de pared CRS. Especificar con o sin relleno de vidrio. Proporciona agua potable fresca para hospitales y edificios de oficinas comerciales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR2201
  • Familia de productoFountain
  • Grupo de productosWater
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1040
  • Ancho (mm)1020
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles