Publique sus productos
S0225 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0225 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

Traducido por Google,
Esterilizador al vacío montado en un gabinete con una sola puerta eléctrica (deslizamiento vertical) que utiliza vapor suministrado por la instalación. La unidad está controlada por una microcomputadora que monitorea y controla todas las operaciones y funciones de la unidad y proporciona indicaciones audibles y visuales de las desviaciones. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Para la esterilización con vapor de gravedad o prevacío de uso general de suministros hospitalarios y de laboratorio a temperaturas en el rango de 110 °C a 135 °C (230 °F a 275 °F). También se proporciona un ciclo de líquido a temperaturas en el rango de 100°C a 121°C (212°F a 250°F).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0225
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de productosStm
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1930
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)1270
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles