Publique sus productos
S0442 - Sterilizer,Stm,VAC,2DO,RCSD 2WLL
SEPS2BIM

S0442 - Sterilizer,Stm,VAC,2DO,RCSD 2WLL

Traducido por Google,
Un esterilizador de vacío montado empotrado (a través de dos paredes), puerta doble (con bisagras a la derecha o a la izquierda, la configuración apropiada de la puerta se indicará en los planos de elevación del equipo) que utiliza un generador de vapor eléctrico remoto. La unidad está controlada por una microcomputadora que monitorea y controla todas las operaciones y funciones de la unidad y proporciona indicaciones audibles y visuales de las desviaciones. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Para la esterilización con vapor de gravedad o prevacío de uso general de suministros hospitalarios y de laboratorio a temperaturas en el rango de 110 °C a 135 °C (230 °F a 275 °F). También se proporciona un ciclo de líquido a temperaturas en el rango de 100°C a 121°C (212°F a 250°F). NOTA: Para el generador de vapor eléctrico, consulte JSN: S1830. Las puertas pueden ser accionadas eléctricamente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0442
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de productosStm
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1930
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)1730
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles