Publique sus productos
S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA
SEPS2BIM

S0955 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL,LDG/UNLDG STA

Traducido por Google,
Una lavadora/desinfectadora mecánica empotrada (a través de una pared), puertas dobles eléctricas (deslizamiento vertical con ventana de vidrio templado), tamaño mínimo de cámara 26X24X24, con estaciones/módulos de carga y descarga automáticos, de dos estantes. La unidad utiliza vapor suministrado por la instalación. La unidad está controlada por una microcomputadora que monitorea y controla todas las operaciones y funciones de la unidad y proporciona indicaciones audibles y visuales de las desviaciones. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Los ciclos de procesamiento están preprogramados con prelavado, lavado/limpieza, enjuague y enjuague térmico/desinfección. Para uso en centros de salud y laboratorios donde se manipulan elementos reutilizables (instrumentos, utensilios, artículos de anestesia/respiratorios y cristalería) con fines de descontaminación. Esta unidad no sustituye a la esterilización terminal. Unidad disponible con varias configuraciones eléctricas, opciones y accesorios. Precio basado en 208V, trifásico y varias opciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0955
  • Familia de productoWasher/Disinfector
  • Grupo de productosSTM
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2030
  • Ancho (mm)1120
  • Profundidad (mm)940
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles