Publique sus productos
S0960 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL
SEPS2BIM

S0960 - Washer/Disinfector,STM,2DO,RCSD1WLL

Traducido por Google,
Una lavadora/desinfectadora mecánica empotrada (a través de una pared), de puerta doble (corredera vertical con ventana de vidrio templado), de varios niveles, tamaño mínimo de cámara 26X24X24, que utiliza vapor suministrado por la instalación. La unidad está controlada por una microcomputadora que monitorea y controla todas las operaciones y funciones de la unidad y proporciona indicaciones audibles y visuales de las desviaciones. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Los ciclos de procesamiento están preprogramados con prelavado, lavado/limpieza, enjuague y enjuague térmico/desinfección. Para uso en centros de salud y laboratorios donde se manipulan elementos reutilizables (instrumentos, utensilios, artículos de anestesia/respiratorios y cristalería) con fines de descontaminación. Esta unidad no sustituye a la esterilización terminal. Unidad disponible con puerta manual o eléctrica, varias configuraciones eléctricas, opciones y accesorios. Precio basado en puerta eléctrica, 208V, trifásica, con varias opciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0960
  • Familia de productoWasher/Disinfector
  • Grupo de productosSTM
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2030
  • Ancho (mm)1120
  • Profundidad (mm)940
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles