Publique sus productos
S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW
SEPS2BIM

S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW

Traducido por Google,
Un generador/caldera de vapor eléctrico de 68 a 75 kW con corte/control de nivel de agua bajo, mirilla de nivel de agua, interruptor principal de encendido/apagado, luz piloto, válvulas de purga/drenaje, válvula de seguridad y manómetro de presión de vapor. La unidad puede entregar vapor a presiones operativas de hasta 90 PSIG y producir una salida mínima de vapor de 205 lbs./hr. La unidad proporciona vapor sin condensación, entre 97 % y 100 % de calidad de vapor, necesario para alimentar esterilizadores, destiladores de agua, desinfectantes de utensilios y otros equipos alimentados por vapor cuando el vapor suministrado por la instalación no está disponible. Varias configuraciones eléctricas están disponibles para los calentadores, para efectos de precio se utiliza 208V, 60HZ, 3PH, 209AMPS.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS1830
  • Familia de productoGenerator
  • Grupo de productosSteam
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles