Publique sus productos
S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing
SEPS2BIM

S4800 - Sterilizer, SURG INSTRU & Dressing

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Un esterilizador de vapor autónomo, montado en la encimera, calentado eléctricamente. La unidad está controlada por una microcomputadora que monitorea y controla todas las operaciones y funciones de la unidad y proporciona una indicación visual de las etapas y desviaciones del ciclo. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Para la esterilización con vapor de bajo volumen y conveniente de líquidos, medios, instrumentos, cristalería y materiales absorbentes, en clínicas y otras áreas del centro de atención médica.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS4800
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de productosSURG INSTRU & Dressing
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles